(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Gearmotor GTR G3 Series Mounted with Parallel Shaft Gear Motor (High efficiency IE3)

Gearmotor GTR G3 Series Mounted with Parallel Shaft Gear Motor (High efficiency IE3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,736,458VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

High Efficiency IE3 / Induction Motor (IP44) Mounted / T-Shaped Terminal Box (Steel Plate) / No Brake
•Related keywords: Nissei, Gear Motor, Motor

 
Part Number
G3F28N5-MP08TNKTN
G3F28N10-MP08TNKTN
G3F28N15-MP08TNKTN
G3F28N20-MP08TNKTN
G3F28N25-MP08TNKTN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 10

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 15

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 20

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Phases Three-Phase Voltage (AC) 200 / 220 Capacity(W) 0.75KW
Output Shaft Placement (When seen from the input shaft side) Parallel Output Shaft Dia. 28 Terminal BOX T Type