(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Gear Motor GTR Concentric Hollow Shaft Equipped with Waterproof Gear Motor (IP65 / High Efficiency IE3/Output Shaft Material SUS4250J2)

Gear Motor GTR Concentric Hollow Shaft Equipped with Waterproof Gear Motor (IP65 / High Efficiency IE3/Output Shaft Material SUS4250J2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,736,458VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Concentric Hollow Shaft Type / High efficiency IE3 / Induction Waterproof Motor (IP65) mounted / Output Shaft Material SUS420J2 / E-type Terminal box (aluminum) / Not including Brake
•Related keywords: Nissei, Gear Motor, Motor

 
Part Number
F3S30S5-WP08TNKEN
F3S30S7.5-WP08TNKEN
F3S30S10-WP08TNKEN
F3S30S12.5-WP08TNKEN
F3S30S15-WP08TNKEN
F3S30S20-WP08TNKEN
F3S30S25-WP08TNKEN
F3S30S30-WP08TNKEN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5

38,392,275 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 7.5

24,238,125 VND

1 Piece(s) Quote 10

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 12.5

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 15

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 20

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 25

6,736,458 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Category Small Flange Mounting Type Number of Phases Three-Phase Voltage (AC) 200 / 220
Capacity(W) 0.75KW Output Shaft Placement (When seen from the input shaft side) N Output Shaft Dia. 30
Terminal BOX E Type