(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Wire net / net series
[Size] 910 mm X 30 m
[Count] #16 x 40 mm, #18 x 16 mm, #18 x 26 mm, #18 x 40 mm, #20 x 10 mm, #20 x 13 mm, #20 x 16 mm, #23 x 10 mm
Part Number |
---|
33974 |
33981 |
33982 |
33983 |
33984 |
33985 |
33996 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Count | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
5,540,596 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #16×40mm | 4960983339749 | ||
3,719,053 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #18×40mm | 4960983339817 | ||
4,768,871 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #18×26mm | 4960983339824 | ||
7,728,680 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | #18×16mm | 4960983339831 | ||
4,195,953 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×16mm | 4960983339848 | ||
5,511,513 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #23×10mm | 4960983339855 | ||
7,233,055 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×10mm | 4960983330623 |
Loading...Tải…
Size | 910mm×30m |