(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRX B1 Pot【5,000 Pieces Per Package】

TRX B1 Pot
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,391,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal] 2
[Material] Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White

Part Number
CSXPNH-ST3W-TP2-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,391,881 VND

1 Pack(s)

5,000 Pieces Per Package

5,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Type Self Tapping Screws Nominal of Thread (M) 2 Length L (mm) 8
Detailed Shape Pan Basic Shape Standard (Round) Material Steel
Surface Treatment Trivalent White Tip Shape Flat End Additional Shape Standard
Sales Unit Box/package Application Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSXPNH-ST3W-TP2-8 in the TRX B1 Pot series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSXPNH-ST3W-TP2-8 trong chuỗi TRX B1 Pot.