(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 4
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare
Thread Type | Self Tapping Screws | Nominal of Thread (M) | 4 | Length L (mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Bind | Mounting Hole Shape | Phillips | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Stainless Steel | Surface Treatment | Fabric | Tip Shape | Cone Point |
Additional Shape | Standard | Sales Unit | Box/package | Application | Standard |