(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PVC Hex Bolt / VCBT-0000-T (Part Number)

PVC Hex Bolt / VCBT-0000-T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,931VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PVC (Polyvinyl Chloride)
[Color] Gray
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

 
Part Number
VCBT-0410-T
VCBT-0412-T
VCBT-0415-T
VCBT-0420-T
VCBT-0425-T
VCBT-0510-T
VCBT-0512-T
VCBT-0515-T
VCBT-0520-T
VCBT-0525-T
VCBT-0530-T
VCBT-0535-T
VCBT-0610-T
VCBT-0612-T
VCBT-0615-T
VCBT-0625-T
VCBT-0630-T
VCBT-0635-T
VCBT-0640-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length L (mm) Pitch
(mm)

10,931 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 4100.7

12,525 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 4120.7

14,916 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 4150.7

15,711 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 4200.7

18,105 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 4250.7

12,148 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) or more 5100.8

13,721 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 5120.8

15,838 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) or more 5150.8

18,105 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 5200.8

20,093 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 5250.8

21,290 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 5300.8

24,876 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 5350.8

14,916 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6101

15,711 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6121

17,306 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6151

22,885 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6251

23,681 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6301

25,273 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6351

26,071 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 6401

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape No Basic Shape Hex
Material Resin Surface Treatment No Thread Type Metric coarse
Additional Shape Washer Included Sales Unit Box/package Application Standard
Plastic Material PVC Color Gray