(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal of Thread (M)] 4/5
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent/White (W)*
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Basic Shape | Related Components | Material | Resin | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Box/package | Plastic Material | PC | Surface Treatment | No |
Additional Shape | Standard | Color | Transparent/White |