(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M16 6個入【6 Pieces Per Package】

TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M16 6個入
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      234,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
・ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
・締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
【商品仕様】
・呼径:M16
・外径(mm):32.0
・厚み t(mm):2.7
・内径(mm):17.0
・JANコード:4989999417883
・トラスココード:783-3172
・質量:48.1g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・ネオプレンゴム

 
Part Number
B20-0016
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

234,000 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part B20-0016 in the TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M16 6個入 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B20-0016 trong chuỗi TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M16 6個入.