(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal W] #6-40, #8-36, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
Part Number |
---|
SPRPF-ST-708 |
SPRPF-ST-802 |
SPRPF-ST-803 |
SPRPF-ST-803.5 |
SPRPF-ST-804 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. (After inserted), Unified (inch) |
---|---|---|---|---|---|
1,774,216 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | #8-36 | ||
1,924,692 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/4 | ||
2,405,865 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/8 | ||
2,556,090 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 7/16 | ||
2,556,090 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Screw Type | Unify (Fine) Thread | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |