(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sprue Removal Tool

Sprue Removal Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      489,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is used to extract the sprue from the base material female thread of the tap slot.

 
Part Number
SPNK0-ST-2
SPNK0-ST-3
SPNK0-ST-4
SPNK0-ST-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Size M
(mm)

489,990 VND

1 Piece(s) Same day 2

872,110 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3

1,142,817 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4

1,841,205 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Tool Screw Type Metric (coarse) Thread Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)