(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Outer Diameter - Pitch] M6-0.75, M8-1.0, M10-1.25, M12-1.25, M14-1.5, M16-1.5, M18-1.5, M20-1.5, M22-1.5, M24-2.0, M27-2.0, M30-2.0, M33-2.0, M36-3.0, M39-3.0
Part Number |
---|
EATH-ST-6 |
EATH-ST-8 |
EATH-ST-16 |
EATHA-ST-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Size M (mm) |
---|---|---|---|---|---|
574,740 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | ||
659,601 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8 | ||
2,164,153 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16 | ||
984,706 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Screw Type | Metric (fine) Thread | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |