(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal M] 2, 2.2, 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42
Part Number |
---|
ENT0-ST-2 |
ENT0-ST-2.5 |
ENT0-ST-3 |
ENT0-ST-4 |
ENT0-ST-5 |
ENT0-ST-6 |
ENT0-ST-8 |
ENT0-ST-10 |
ENT0-ST-12 |
ENT0-ST-14 |
ENT0-ST-18 |
ENT0-ST-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Size M (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,005,823 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2 | ||
510,595 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2.5 | ||
510,995 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3 | ||
497,050 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | ||
475,536 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5 | ||
475,536 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | ||
659,601 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8 | ||
984,308 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
1,245,300 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12 | ||
1,526,755 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 14 | ||
2,883,038 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 18 | ||
3,631,918 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Screw Type | Metric (coarse) Thread | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |