(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal W]#2-56 to 11/4-7 "Screw Type" unified (coarse) thread
Part Number |
---|
E2TC-ST-706 |
E2TC-ST-708 |
E2TC-ST-710 |
E2TC-ST-802 |
E2TC-ST-802.5 |
E2TC-ST-803 |
E2TC-ST-806 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. (After inserted), Unified (inch) |
---|---|---|---|---|---|
990,285 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | #6-32 | ||
965,185 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | #8-32 | ||
927,335 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | #10-24 | ||
927,335 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/4 | ||
1,223,554 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5/16 | ||
1,670,982 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/8 | ||
6,446,468 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/4 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Screw Type | Unify (coarse) Thread | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |