(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sprue Point Tap

Sprue Point Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      554,821VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal M]2,2.5,2.6,3,4,5,6,8,10,12 "Thread type" metric (coarse) thread

Part Number
SPPOT0-ST-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

554,821 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Size M(mm) 2 Type Tool Screw Type Metric (coarse) Thread
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPPOT0-ST-2 in the Sprue Point Tap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPPOT0-ST-2 trong chuỗi Sprue Point Tap.