(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

X-Axis Manual Stage Cross Roller 60

X-Axis Manual Stage Cross Roller 60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,597,686VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S1-6024C
S1-6024L
S1-6024R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMicrometer Head Mounting Direction

2,597,686 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Middle

2,597,686 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Left

2,597,686 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Right

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 30.1~50 Feeding Method Micrometer Head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 20.1~25
Product Category Main Body Table size (length)(mm) 60 Table size (width)(mm) 60
Load Capacity(N) 49 Travel Distance (X Distance)(mm) ±6.5 Table size (thickness)(mm) 24
Type X-Axis Stages Table Parallelism(µm) 20