(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Telescopic Profile TESP

Line 8 Telescopic Profile TESP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Telescope profile. [Material] aluminum. [Treatment] anodizing.

Part Number
TESP4040-3M
TESP4040-[30-2999/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength (Standard)
(mm)
Length - Cut per Customer Request
(mm)

4,340,298 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10-30 ~ 2999
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength (Standard)
(mm)
Length - Cut per Customer Request
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connection Accessory Material Aluminum Material Aluminum
Surface Treatment Anodized Aluminum Standard 40 x 40
Close

Comparison list