(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
E-type Retaining Ring (E-ring) IWT【300 Pieces Per Package】

E-type Retaining Ring (E-ring) IWT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      840,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials]·Steel, "Nominal" NO.6.4. [Shape]·Type E type retaining ring

Part Number
LSREA-ST-NO.6.4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

840,365 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Radial direction mounting Shape E Type Retaining Ring Nominal E-64
Material Steel Sales Unit Box/package Product Type Retaining Ring
Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm) 6.32 Outer Diameter D(mm) 13.5 Thickness t(mm) 0.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part LSREA-ST-NO.6.4 in the E-type Retaining Ring (E-ring) IWT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSREA-ST-NO.6.4 trong chuỗi E-type Retaining Ring (E-ring) IWT.