(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Angle Hinge Joint AHJ (Part Number)

Line 5/6/8 Angle Hinge Joint AHJ
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      470,660VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]With a protrusion on both sides [Material] Zinc die-cast [Treatment] Coating

 
Part Number
L5-AHJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

470,660 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Tabbed Brackets Series IMAO (item) Line 5 Applicable Frame Width(mm) 20
Number of the Applicable Slots Groove of a Row Tab Position Both sides with protrusion Additional Functions (Tabbed Bracket) Lock Nut
Material Aluminum Die Casting Surface Treatment Paint Accessory T-Nut 5ST (Part Number L5-TST5) / Flanged Dedicated Button Bolt M5×0.8-10L / Hexagon Socket Button Bolt M5×0.8-8 L / Spacer

Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-AHJ in the Line 5/6/8 Angle Hinge Joint AHJ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-AHJ trong chuỗi Line 5/6/8 Angle Hinge Joint AHJ.