(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Press Bolt (Large Square) (Large Head Square) (SPNSQHB-ST-M10-50)

Press Bolt (Large Square) (Large Head Square) (SPNSQHB-ST-M10-50)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,939VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Material] Steel
[Nominal of Thread] 10 20 24

Part Number
SPNSQHB-ST-M10-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Pitch
(mm)
Length L (mm)

403,935 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10101.550

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Square Material Steel Surface Treatment Fabric
Thread Type Metric coarse Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)