(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·Structural element of factory automation equipment. [Materials]Steel [Standard] Square spline (DIN ISO14-6 × 11 × 14)
Material | Iron | Standard | Square Spline (DIN ISO14-6×11×14) |