(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Straight line slide parts for Line5, 6 and 8. [Materials]Iron with surface treatment options: Zinc trivalent chromate
Part Number |
---|
DE-BL5/6-E |
DE-BL6-E |
DE-BL10-E |
DE-BL14-E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372,791 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Bearing Unit 5/6 | M4 x 0.7 | ||
990,791 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Bearing Unit 6 | M6×1 | ||
805,894 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Bearing Unit 10 | M6×1 | ||
1,088,524 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Bearing Unit 14 | M10 x 1.5 |
Loading...Tải…
Material | Iron | Surface Treatment | Zinc Trivalent Chromate |