(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Hex Lobe Pan Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949TB-63

Hex Lobe Pan Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949TB-63
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      284,043VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Tamper resistant
・Drive…T30
・Dim.…M6 x 20
・Qty. per unit…25

Part Number
EA949TB-63
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

284,043 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949TB-63 in the Hex Lobe Pan Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949TB-63 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949TB-63 trong chuỗi Hex Lobe Pan Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949TB-63.