(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6 Grip Groove Cover (GPGC)

Line 5/6 Grip Groove Cover (GPGC)
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
Grip groove cover dedicated to Line 5 and 6 profiles.

 
Part Number
L5-GPGC-20M
L5-GPGC-[30-9999/1]
L6-GPGC-20M
L6-GPGC-[30-9999/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion Series Length
(mm)
Length - Cut per Customer Request
(mm)

6,841,519 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10IMAO (item) Line 520000-

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10IMAO (item) Line 5-30 ~ 9999

8,370,324 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10IMAO (item) Line 620000-

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10IMAO (item) Line 6-30 ~ 9999

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material TPE