(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6/8 Aluminum Groove Cover AGC

Line 6/8 Aluminum Groove Cover AGC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      517,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

line 6 profiles dedicated. [Materials]Anodizing. [Length] 2,000 mm

 
Part Number
AGC2000B
AGC2000N
L6-AGC2000N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion Series Material Surface Treatment Length
(mm)
Color

656,930 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10IMAO (item) Line 8----

517,880 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10IMAO (item) Line 8AluminumAnodized Aluminum2000Natural

534,085 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10IMAO (item) Line 6----

Loading...Tải…

  1. 1