(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line6/Line8 Door Lock 6-8 ZN

Line6/Line8 Door Lock 6-8 ZN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,285,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Material]
· Body: Zinc Die-Casting
· Dedicated Square Nut: Steel
[Processing]
· Body: Painted
· Dedicated Square Nut: Zinc Trivalent Chromate

Part Number
DRK6-8ZN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

3,285,295 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Lock Applicable Series Line6/Line8

Please check the type/dimensions/specifications of the part DRK6-8ZN in the Line6/Line8 Door Lock 6-8 ZN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DRK6-8ZN trong chuỗi Line6/Line8 Door Lock 6-8 ZN.