(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Door Slider, Line 8 Sliding Door Guide 32X18 SDG

Door Slider, Line 8 Sliding Door Guide 32X18 SDG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      687,156VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Dedicated for Line8 profile. [Compatible Series]Line8; Material: Acetal resin

 
Part Number
SDG32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

687,156 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For Sliding Door Type Accessory Material Resin
Applicable Series Line 8 Material Acetal Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDG32 in the Door Slider, Line 8 Sliding Door Guide 32X18 SDG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDG32 trong chuỗi Door Slider, Line 8 Sliding Door Guide 32X18 SDG.