(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Door Slider, Line 8 Roller Unit RUT (Part Number)

Door Slider, Line 8 Roller Unit RUT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,506,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It can be used as roller for sliding doors, etc., using a frame.

 
Part Number
RUT40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,506,465 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For Sliding Door Type Accessory Material Aluminum
Applicable Series Line 8 Material Main Body: Aluminum, Roller: Engineering Plastic Surface Treatment Main Body: Alumite
Accessory Hexagon Socket Button Bolt M8×1.25-16L

Please check the type/dimensions/specifications of the part RUT40 in the Door Slider, Line 8 Roller Unit RUT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RUT40 trong chuỗi Door Slider, Line 8 Roller Unit RUT.