(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Ultra High Molecular Weight Polyethylene
Part Number |
---|
L5-SGS5/5 |
L5-SGS5/5F |
L5-SGS5/5L |
L6-SGS6/6 |
L6-SGS6/6F |
L6-SGS6/6L |
SGS8/8 |
SGS8/8F |
SGS8/8L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series | Material | Length (Standard) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824,767 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 5 | Ultra High Molecular Weight Polyethylene | 2000 | ||
682,043 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | ||
511,715 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | ||
965,982 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 6 | Ultra High Molecular Weight Polyethylene | 2000 | ||
714,327 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | ||
558,820 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | ||
1,117,262 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 8 | Ultra High Molecular Weight Polyethylene | 2000 | ||
779,272 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | ||
622,004 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - |
Loading...Tải…
Application | For Sliding Door | Type | Accessory | Material | Resin |