(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
T-slot roller suitable for sliding doors and windows that slide on the profile.
Part Number |
---|
L5-RLR5 |
L6-RLR6 |
RLR6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series | Material | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233,590 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 5 | Acetal Resin | Washer for M5 / Sleeve | ||
366,271 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 6 | Acetal Resin | Washer for M6 / Sleeve | ||
592,362 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 8 | Polyamide (Glass Fiber Reinforced) | - |
Loading...Tải…
Application | For Sliding Door | Type | Accessory | Material | Resin |