(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Plate: Iron, Roller: Polyamide (Glass Fiber Reinforced)
[Processing] Plate: Zinc Trivalent Chromate
Part Number |
---|
C-ROS |
L5-C-ROS |
L6-C-ROS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series | Material | Surface Treatment | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,534,209 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
1,270,778 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
1,370,776 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line 6 | Plate: Iron / Roller: Polyamide (Glass Fiber Reinforced) | Zinc Trivalent Chromate | Hexagon Socket Flathead Bolt M6×1-12L |
Loading...Tải…
Application | For Sliding Door | Type | Accessory | Material | Steel |