(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Sliding door rail. [Materials]Aluminum "treated" anodized
Part Number |
---|
L6-ASDRH-2000 |
L6-ASDRL-2000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
605,451 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | ||
433,577 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Application | For Sliding Door | Type | Frame | Material | Aluminum |