(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Line 5 T-Nut ZN TZN

Line 5 T-Nut ZN TZN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is dedicated for Line5 profile. It can also be inserted from any position of the groove. The nut can be temporarily fixed by inserting it into the T-groove and twisting it.

 
Part Number
L5-TZN3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

43,890 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series IMAO (item) Line 5 Nominal of Thread M(mm) M3
Material Zinc Alloy Length(mm) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-TZN3 in the Line 5 T-Nut ZN TZN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-TZN3 trong chuỗi Line 5 T-Nut ZN TZN.