(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Strut Profile SPH

Line 8 Strut Profile SPH
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
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

Line8 series, this is a 40 mm aluminum extrusion. [Materials]Aluminum "treated" anodized

 
Part Number
SPH4040N-3M
SPH4040N-[30-2999/1]
SPH4040N-[3001-4000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength - Cut per Customer Request
(mm)

5,958,236 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1030 ~ 2999

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103001 ~ 4000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 40 Extrusion Size 40x40 Extrusion Series IMAO (item) Line 8
Extrusion Type Square Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 1 Row Groove Surface Treatment Clear Anodize
Number of Slotted Surfaces 4-Side Slot