(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500

Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      838,563VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.

Part Number
ISK-SL3500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

838,563 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 11360 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M10
Clamp Screw Material Steel Arm Length L(mm) 52 Stroke S(mm) 50.8
Tightening Force (Range Selectable)(N) 3100~ Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Steel Bolt
Trusco code 793-0143

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-SL3500 in the Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ISK-SL3500 trong chuỗi Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500.