(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Part Number |
---|
ISK-FM1500 |
ISK-FM1500-2S |
ISK-FM2500 |
ISK-FM500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tightening Force (N) | Body Material | Clamp Screw Size | Clamp Screw Material | Arm Length L (mm) | Stroke S (mm) | Tightening Force (Range Selectable) (N) | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527,945 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1360 | Steel | M8 | Steel | 40.4 | 38 | ~1399 | 792-9919 | ||
1,209,230 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1360 | Stainless Steel | M8 | Stainless Steel | 40.4 | 38 | ~1399 | 792-9927 | ||
788,316 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3180 | Steel | M10 | Steel | 70.3 | 65.5 | 3100~ | 792-9935 | ||
443,781 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 910 | Steel | M6 | Steel | 21 | 20 | ~1399 | 792-9943 |
Loading...Tải…
Type | Push/Pull Type | Attaching Method | No Base | Clamp Screw | Stationary |
---|---|---|---|---|---|
Tip Screw Type | Not Provided |