(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Caster (Embedded) EA986S-3

Ball Caster (Embedded) EA986S-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Steel (Bright chromate treatment)
・OD-22mm
・Overall height-14mm
・Ball dia.-12mm
・Load capacity-8kg

Part Number
EA986S-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

183,360 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986S-3 in the Ball Caster (Embedded) EA986S-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986S-3 trong chuỗi Ball Caster (Embedded) EA986S-3.