(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: air tire
・Heat-proof temperature-60℃
・Spec…Swivel without brake
・Wheel dia. x W…257 x 80mm
・Load…130kg
・Height (mm)…308mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PS-300 in the Swivel Caster EA986PS-300 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PS-300 trong chuỗi Swivel Caster EA986PS-300.