(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-120
・Overall height-100mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PN-71 in the Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 32 mm. Load Capacity: 120 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PN-71 trong chuỗi Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 32 mm. Load Capacity: 120 kg.