(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Load capacity(kg)-50
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 20
・Overall height-93.5mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PN-118 in the Caster (for Angle, With Brake) Wheel Diameter × Width: 75 × 20 mm. Load Capacity: 50 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PN-118 trong chuỗi Caster (for Angle, With Brake) Wheel Diameter × Width: 75 × 20 mm. Load Capacity: 50 kg.