(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Caster EA986PF-16

Swivel Caster EA986PF-16
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Body: -6 to -8, -16 to -18: iron (trivalent unichrome plating), -9, -19: iron (chrome plating)
・Wheel-Nylon
・Specification…Swivel
・Wheel dia. x Width (mm)…25 x 12
・Load (kg)…10.2
・Height (mm)…35

 
Part Number
EA986PF-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

115,866 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PF-16 in the Swivel Caster EA986PF-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PF-16 trong chuỗi Swivel Caster EA986PF-16.