(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Wheel dia.--40A, -40BA:40mm,-51A, -51BA:50mm
・Material-Nylon
・Load capacity…60kg
・Specification…With brake
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PC-150B in the Twin-wheel Caster EA986PC-150B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PC-150B trong chuỗi Twin-wheel Caster EA986PC-150B.