(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature…-20 to 60℃
・Material-Wheel…TPE (thermo-plastic elastomer) rubber,Fitting: steel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 32mm
・Load capacity…110kg
・Overall height…136mm