(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Wheel:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…75 x 25mm
・Load capacity…45kg
・Overall height…100mm