(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 100 × 30 mm

Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 100 × 30 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,109,486VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…100 x 30mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…125mm

Part Number
EA986GA-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,109,486 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986GA-100 in the Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 100 × 30 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986GA-100 trong chuỗi Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 100 × 30 mm.