(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-EPDM (ethylene propylene rubber)
・ID x OD x Thickness…8 x 20 x 2.0
・Qty. per unit…30
Type | Sheet Gasket / Gasket | Thickness(mm) | 2 | JAN Code | 4548745224061 |
---|---|---|---|---|---|
Materials | EPDM (ethylene propylene rubber) | Inner Diameter | 8mm | Outer diameter | 20mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949SW-8 in the Rubber Washer EA949SW-8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949SW-8 trong chuỗi Rubber Washer EA949SW-8.