(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO gasket, rubber flat seal. [Materials]EPDM (ethylene propylene rubber)
Type | Sheet Gasket / Gasket | Thickness(mm) | 2 | JAN Code | 4548745224054 |
---|---|---|---|---|---|
Materials | EPDM (ethylene propylene rubber) | Inner Diameter | 6mm | Outer diameter | 13mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949SW-6 in the Rubber flat packing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949SW-6 trong chuỗi Rubber flat packing.