(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Grip-Material: phenolic resin
・Shaft-Material: stainless steel
・Screw…M8
・A…125
・B…21
・C…10
・D…20
Type | Fixed Type | Shape | Stick Type (Straight) | Handle Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section Material | Stainless Steel | Mounting Method | Threaded | Nominal of Thread M | M8 |
JAN Code | 4518340077638 | Materials | Shaft: Stainless steel (SUS303) |