(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Self-lock type
・This tool can be attached just by inserting it strongly.
・A…65
・B…23
・D…10
・E…45
Type | Fixed Type | Shape | Stick Type (Straight) | Handle Material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Tapped | JAN Code | 4548745433296 |