(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Phenolic resin
・Screw…M10 x 55
・A…90
・B…Dia. 28
Type | Fixed Type | Shape | Stick Type (Straight) | Handle Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Tapped | Nominal of Thread M | M10 | JAN Code | 4548745433234 |
Size (mm) | A: 90, B: diameter 28 |