(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Male Threaded Clamp Lever EA948CB-116

Male Threaded Clamp Lever EA948CB-116
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      317,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Lever: zinc die-castThread: steel
・Color-Orange
・Screw…M6 x 40
・A…40
・B…31
・G…10

Part Number
EA948CB-116
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

317,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948CB-116 in the Male Threaded Clamp Lever EA948CB-116 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948CB-116 trong chuỗi Male Threaded Clamp Lever EA948CB-116.